- Описание продукта
-
Описание продуктаСверлильный кондуктор для сверления отверстий силами заказчика. С помощью кондуктора можно наметить следующие отверстия.
– Перфорация на стыковом соединителе
– Крепежные отверстия для торцевых заглушек
– Монтажные отверстия для опорных элементов
– Крепежные отверстия для фиксирующих элементов в крышке
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Крепление крышки с фиксацией нет Крышка с монтажным отверстием нет Материал Сталь Минимальная высота стяжки 85 Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для компенсационного зазора нет Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет С выравниванием потенциалов нет С выступающей частью да С отверстием для подключения нет Серия продукции Серия OKB Соответствует требованиям Директивы ROHS да Съемная крышка да Уборка пола сухой Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,9582 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,9582 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OKB BS BL / 7403883 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия OKB BS BL / 7403883 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия OKB BS BL / 7403883 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, drilling template OKB BS BL , 0.62MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions OKB-U and OKB-E , 1.30MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский