Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042151 / Т-образное/крестовое соединение 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Размер B 100 mm Размер R 50 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 110 FS / 7002637 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 110 FS / 7002637 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RAA 110 FS / 7002637 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 110 FS / 7002637 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 110 FS / 7002637 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F