Т-образное/крестовое соединение 110 FS

Артикул, номер 6042151 | EAN 4012197337551

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x100
Рекомендованное количество винтов 18 St.
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цинковый
Ширина ответвления 100 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8234 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8234 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 110 FS 100 mm цинковый 6042151
1 Штук
RAA 115 FS 150 mm цинковый 6042153
1 Штук
RAA 120 FS 200 mm цинковый 6042155
1 Штук
RAA 130 FS 300 mm цинковый 6042157
1 Штук
RAA 140 FS 400 mm цинковый 6042159
1 Штук
RAA 150 FS 500 mm цинковый 6042161
1 Штук
RAA 160 FS 600 mm цинковый 6042163
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образного/крестового соединения FS Крышка Т-образного/крестового соединения FS RAAD 100 FS 6042401
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 110 FS / 6042151 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 110 FS / 6042151 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RAA 110 FS / 6042151 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RAA 110 FS / 6042151 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 110 FS / 6042151 , 0.13MB , pdf

RAA 110 FS / 6042151
Загрузить