Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038300 / Т-образная секция 110 FS

T-образная секция 110 FS

Артикул, номер 7003633 | EAN 4012196820153

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 110 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7003633
1 Штук
RT 120 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7003668
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 110 FS / 7003633 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 110 FS / 7003633 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RT 110 FS / 7003633 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 110 FS / 7003633 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

RT 110 FS / 7003633
Загрузить