- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального монтажа. Для всех кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний да Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 110x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 200 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 52,3986 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 52,3986 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WRAA 120 FS / 6098405 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС WRAA 120 FS / 6098405 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WRAA 120 FS / 6098405 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WRAA 120 FS / 6098405 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WRAA 120 FS / 6098405 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский