Т-образная секция 110 FS

Артикул, номер 6098421 | EAN 4012196000975

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального монтажа. Для всех кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 110x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 72,4902 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 72,4902 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRAA 120 FS 200 mm 6098405
1 Штук
WRAA 130 FS 300 mm 6098409
1 Штук
WRAA 140 FS 400 mm 6098413
1 Штук
WRAA 150 FS 500 mm 6098417
1 Штук
WRAA 160 FS 600 mm 6098421
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRAA 160 FS / 6098421 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRAA 160 FS / 6098421 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRAA 160 FS / 6098421 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRAA 160 FS / 6098421 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRAA 160 FS / 6098421 , 0.12MB , pdf

WRAA 160 FS / 6098421
Загрузить