Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042161 / Т-образное/крестовое соединение 110 FS

Т-образная секция 110 FS

Артикул, номер 7002726 | EAN 4012196213672

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Детали крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,5 mm

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Размер B 500 mm
Размер R 150 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 140 FS 400 mm 7002696
1 Штук
RAA 150 FS 500 mm 7002726
1 Штук
RAA 155 FS 550 mm 7002734
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 150 FS / 7002726 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 150 FS / 7002726 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 150 FS / 7002726 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 150 FS / 7002726 , 0.12MB , pdf

RAA 150 FS / 7002726
Загрузить