Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042163 / Т-образное/крестовое соединение 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x550 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,5 mm Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер B 550 mm Размер R 150 mm Ширина 550 mm Ширина 22 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 155 FS / 7002734 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 155 FS / 7002734 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 155 FS / 7002734 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 155 FS / 7002734 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F