Т-образная секция 110 FS

Артикул, номер 6038310 | EAN 4012197347161

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x500
Рекомендованное количество винтов 36 St.
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый
Ширина ответвления 500 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,4543 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,4543 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 110 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038300
1 Штук
RT 115 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038302
1 Штук
RT 120 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038304
1 Штук
RT 130 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038306
1 Штук
RT 140 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038308
1 Штук
RT 150 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038310
1 Штук
RT 160 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038312
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образной секции FS Крышка Т-образной секции FS RTD 500 FS 6038610
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 150 FS / 6038310 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 150 FS / 6038310 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RT 150 FS / 6038310 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RT 150 FS / 6038310 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 150 FS / 6038310 , 0.13MB , pdf

RT 150 FS / 6038310
Загрузить