Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042251 / Т-образное/крестовое соединение 110 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер B 100 mm Размер R 50 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 110 FT / 7123116 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 110 FT / 7123116 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 110 FT / 7123116 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 110 FT / 7123116 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F