Т-образная секция 110 FT

Артикул, номер 7123213 | EAN 4012196813551

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Размер B 200 mm
Размер R 50 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 110 FT 100 mm 7123116
1 Штук
RAA 120 FT 200 mm 7123213
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 120 FT / 7123213 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 120 FT / 7123213 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 120 FT / 7123213 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 120 FT / 7123213 , 0.12MB , pdf

RAA 120 FT / 7123213
Загрузить