Т-образная секция 110 FT

Артикул, номер 6225934 | EAN 4012196445578

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.

Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 400 mm
Размер R 300 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,2306 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,2306 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LAA 1120 R3 FT 200 mm 6225930
1 Штук
LAA 1130 R3 FT 300 mm 6225932
1 Штук
LAA 1140 R3 FT 400 mm 6225934
1 Штук
LAA 1145 R3 FT 450 mm 6225936
1 Штук
LAA 1150 R3 FT 500 mm 6225938
1 Штук
LAA 1160 R3 FT 600 mm 6225940
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT LVG 110 FT 6216548
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LAA 1140 R3 FT / 6225934 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LAA 1140 R3 FT / 6225934 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LAA 1140 R3 FT / 6225934 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LAA 1140 R3 FT / 6225934 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LAA 1140 R3 FT / 6225934 , 0.12MB , pdf

LAA 1140 R3 FT / 6225934
Загрузить