Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042259 / Т-образное/крестовое соединение 110 FT

Т-образная секция 110 FT

Артикул, номер 7123396 | EAN 4012196247097

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Детали крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,5 mm

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Размер B 400 mm
Размер R 150 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 140 FT 400 mm 7123396
1 Штук
RAA 150 FT 500 mm 7123507
1 Штук
RAA 155 FT 550 mm 7123558
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 140 FT / 7123396 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 140 FT / 7123396 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 140 FT / 7123396 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 140 FT / 7123396 , 0.12MB , pdf

RAA 140 FT / 7123396
Загрузить