- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,5 mm Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Размер B 500 mm Размер R 150 mm Ширина 500 mm Ширина 20 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 150 FT / 7123507 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 150 FT / 7123507 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 150 FT / 7123507 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 150 FT / 7123507 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F