- Описание продукта
-
Описание продуктаT-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
Материал крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Размеры
Высота 110 mm Размер B 400 mm Размер R 150 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RT 140 FT / 7119402 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RT 140 FT / 7119402 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RT 140 FT / 7119402 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RT 140 FT / 7119402 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский