Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038330 / Т-образная секция 110 FT

T-образная секция 110 FT

Артикул, номер 7119496 | EAN 4012196245833

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.

Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 500 mm
Размер R 150 mm
Ширина 20 in
Ширина 500 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 140 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7119402
1 Штук
RT 150 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7119496
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 150 FT / 7119496 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 150 FT / 7119496 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RT 150 FT / 7119496 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 150 FT / 7119496 , 0.12MB , pdf

RT 150 FT / 7119496
Загрузить