Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаT-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 160x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 160 mm Размер B 200 mm Размер R 500 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 88,4376 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 88,4376 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WLT 1620 A4 / 6229820 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС WLT 1620 A4 / 6229820 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WLT 1620 A4 / 6229820 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WLT 1620 A4 / 6229820 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WLT 1620 A4 / 6229820 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf