Указание: Этот товар снят с производства.

T-образная секция 160 A4

Артикул, номер 6229828 | EAN 4012195910244

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 160x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 160 mm
Размер B 600 mm
Размер R 500 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 132,2888 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 132,2888 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WLT 1620 A4 200 mm 2 mm 6229820
1 Штук
WLT 1630 A4 300 mm 2 mm 6229822
1 Штук
WLT 1640 A4 400 mm 2 mm 6229824
1 Штук
WLT 1650 A4 500 mm 2 mm 6229826
1 Штук
WLT 1660 A4 600 mm 2 mm 6229828
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WLT 1660 A4 / 6229828 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WLT 1660 A4 / 6229828 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WLT 1660 A4 / 6229828 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WLT 1660 A4 / 6229828 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WLT 1660 A4 / 6229828 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

WLT 1660 A4 / 6229828
Загрузить