- Описание продукта
-
Описание продуктаT-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 200x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 200 mm Размер B 200 mm Размер R 500 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 80,5407 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 80,5407 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WLT 2020 FT / 6233627 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС WLT 2020 FT / 6233627 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WLT 2020 FT / 6233627 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WLT 2020 FT / 6233627 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WLT 2020 FT / 6233627 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский