T-образная секция 200 FT

Артикул, номер 6233635 | EAN 4012196176656

2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 200 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 200x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 200 mm
Размер B 300 mm
Размер R 500 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 82,3793 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 82,3793 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WLT 2020 FT 200 mm 2,5 mm 6233627
1 Штук
WLT 2030 FT 300 mm 2,5 mm 6233635
1 Штук
WLT 2040 FT 400 mm 2,5 mm 6233643
1 Штук
WLT 2050 FT 500 mm 2,5 mm 6233651
1 Штук
WLT 2060 FT 600 mm 2,5 mm 6233678
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WLT 2030 FT / 6233635 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WLT 2030 FT / 6233635 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WLT 2030 FT / 6233635 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WLT 2030 FT / 6233635 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WLT 2030 FT / 6233635 , 0.13MB , pdf

WLT 2030 FT / 6233635
Загрузить