- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Модель Т-образная секция, горизонтальная Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 35x100 Рекомендованное количество винтов 9 St. Серия продукции Серия MKS, Серия RKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 0,8 mm Цвет цинковый Ширина ответвления 100 mm Размеры
Высота 35 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,0396 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0396 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RT 310 FS / 6038000 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RT 310 FS / 6038000 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RT 310 FS / 6038000 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RT 310 FS / 6038000 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RT 310 FS / 6038000 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка Т-образной секции FS