Т-образная секция 35 FS

Артикул, номер 6038004 | EAN 4012197346591

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x300
Рекомендованное количество винтов 15 St.
Серия продукции Серия MKS, Серия RKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый
Ширина ответвления 300 mm

Размеры

Высота 35 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,8259 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,8259 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 310 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038000
1 Штук
RT 320 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038002
1 Штук
RT 330 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038004
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образной секции FS Крышка Т-образной секции FS RTD 300 FS 6038606
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 330 FS / 6038004 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 330 FS / 6038004 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RT 330 FS / 6038004 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RT 330 FS / 6038004 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 330 FS / 6038004 , 0.13MB , pdf

RT 330 FS / 6038004
Загрузить