- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Модель Отвод симметричный Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Размер B 600 mm Размер R 300 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 51,4188 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 51,4188 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LT 660 R3 A2 / 6225258 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LT 660 R3 A2 / 6225258 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LT 660 R3 A2 / 6225258 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LT 660 R3 A2 / 6225258 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LT 660 R3 A2 / 6225258 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель для кабельных лестничных лотков A2