Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042383 / Т-образное/крестовое соединение 60 A4

Т-образная секция 60 A4

Артикул, номер 7136271 | EAN 4012195866763

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Детали крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 60x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,5 mm

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 600 mm
Размер R 150 mm
Ширина 600 mm
Ширина 24 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 650 A4 500 mm 7136252
1 Штук
RAA 660 A4 600 mm 7136271
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 660 A4 / 7136271 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 660 A4 / 7136271 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 660 A4 / 7136271 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 660 A4 / 7136271 , 0.13MB , pdf

RAA 660 A4 / 7136271
Загрузить