T-образная секция 60 FS

Артикул, номер 6043402 | EAN 4012196051014

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 150 mm
Размер R 50 mm
Ширина 6 in
Ширина 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 615 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043402
1 Штук
RT 610 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043410
1 Штук
RT 620 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043429
1 Штук
RT 630 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043437
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 615 FS / 6043402 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 615 FS / 6043402 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RT 615 FS / 6043402 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 615 FS / 6043402 , 0.12MB , pdf

RT 615 FS / 6043402
Загрузить