T-образная секция 60 FT

Артикул, номер 7117116 | EAN 4012196812356

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 610 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7117116
1 Штук
RT 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7117162
1 Штук
RT 620 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7117209
1 Штук
RT 630 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7117306
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 610 FT / 7117116 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 610 FT / 7117116 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RT 610 FT / 7117116 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 610 FT / 7117116 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

RT 610 FT / 7117116
Загрузить