Т-образная секция 60 FT

Артикул, номер 6225874 | EAN 4012196445455

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.

Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 400 mm
Размер R 300 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,446 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,446 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LAA 620 R3 FT 200 mm 6225870
1 Штук
LAA 630 R3 FT 300 mm 6225872
1 Штук
LAA 640 R3 FT 400 mm 6225874
1 Штук
LAA 650 R3 FT 500 mm 6225876
1 Штук
LAA 660 R3 FT 600 mm 6225878
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 60 FS 6208840
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LAA 640 R3 FT / 6225874 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LAA 640 R3 FT / 6225874 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LAA 640 R3 FT / 6225874 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LAA 640 R3 FT / 6225874 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LAA 640 R3 FT / 6225874 , 0.12MB , pdf

LAA 640 R3 FT / 6225874
Загрузить