Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042221 / Т-образное/крестовое соединение 60 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,5 mm Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 500 mm Размер R 150 mm Ширина 20 in Ширина 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 650 FT / 7121504 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 650 FT / 7121504 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 650 FT / 7121504 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 650 FT / 7121504 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf