Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038140 / Т-образная секция 60 FT

T-образная секция 60 FT

Артикул, номер 7117507 | EAN 4012196245116

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.

Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 500 mm
Размер R 150 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 640 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7117396
1 Штук
RT 650 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7117507
1 Штук
RT 660 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7117604
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 650 FT / 7117507 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 650 FT / 7117507 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RT 650 FT / 7117507 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 650 FT / 7117507 , 0.12MB , pdf

RT 650 FT / 7117507
Загрузить