Т-образная секция 85 FS

Артикул, номер 6038210 | EAN 4012197346836

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x100
Рекомендованное количество винтов 21 St.
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Цвет цинковый
Ширина ответвления 100 mm

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,3214 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3214 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 810 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038210
1 Штук
RT 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038212
1 Штук
RT 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038214
1 Штук
RT 840 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038216
1 Штук
RT 850 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038218
1 Штук
RT 860 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6038220
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образной секции FS Крышка Т-образной секции FS RTD 100 FS 6038600
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 810 FS / 6038210 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 810 FS / 6038210 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RT 810 FS / 6038210 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RT 810 FS / 6038210 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 810 FS / 6038210 , 0.13MB , pdf

RT 810 FS / 6038210
Загрузить