Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042133 / Т-образное/крестовое соединение 85 FS

Т-образная секция 85 FS

Артикул, номер 7002491 | EAN 4012196819676

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов листовых кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 3 in
Высота 85 mm
Размер B 200 mm
Размер R 50 mm
Ширина 8 in
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 810 FS 100 mm - 7002475
1 Штук
RAA 820 FS 200 mm цинковый 7002491
1 Штук
RAA 830 FS 300 mm - 7002513
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 820 FS / 7002491 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 820 FS / 7002491 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 820 FS / 7002491 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 820 FS / 7002491 , 0.12MB , pdf

RAA 820 FS / 7002491
Загрузить