Т-образная секция 85 FT

Артикул, номер 6038232 | EAN 4012197347550

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x200
Рекомендованное количество винтов 24 St.
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Цвет цинковый
Ширина ответвления 200 mm

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,6752 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,6752 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 810 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6038230
1 Штук
RT 820 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6038232
1 Штук
RT 830 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6038234
1 Штук
RT 840 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6038236
1 Штук
RT 850 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6038238
1 Штук
RT 860 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6038240
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образной секции DD Крышка Т-образной секции DD RTD 200 DD 6038644
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 820 FT / 6038232 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 820 FT / 6038232 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RT 820 FT / 6038232 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RT 820 FT / 6038232 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 820 FT / 6038232 , 0.13MB , pdf

RT 820 FT / 6038232
Загрузить