Указание: Этот товар снят с производства.

Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53160

Артикул, номер 6116193 | EAN 4012195391654

6116193 / GEK-KT53160-3
290 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Восходящая Т-образная секция для изменения направления коробов Rapid 45.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,7061 kg CO₂e
Declared Unit (LCA) Шт.
Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 53 mm
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Длина 290 mm
Для высоты короба 100 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 2
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов нет
Размер 53x160
Симметрично нет
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7061 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 160 mm
Ширина крышки 2 45 mm
Ширина ответвления 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GEK-KT53160-3 290 mm белоснежный; RAL 9010 6116193
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GEK-KT53160-3 / 6116193 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GEK-KT53160-3 / 6116193 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GEK-KT53160-3 / 6116193 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.