Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130

Артикул, номер 6274561 | EAN 4012195656920

460 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для изменения направления коробов Rapid 80 GK, поставляется без крышки.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Размер 70x130mm
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Цвет кремовый; RAL 9001
Ширина верхних крышек 76,5 mm
Ширина ответвления 130 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 460 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,3179 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3179 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-T70130RW 460 mm белоснежный; RAL 9010 6274560
1 Штук
GK-T70130CW 460 mm кремовый; RAL 9001 6274561
1 Штук
GK-T70130LGR 460 mm светло-серый; RAL 7035 6274562
1 Штук
GK-T70130GR 460 mm серый камень; RAL 7030 6274566
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-T70130CW / 6274561 , 0.19MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-T70130CW / 6274561 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-T70130CW / 6274561 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-T70130CW / 6274561 , 0.09MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.