- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция для изменения направления коробов Rapid 80 GK, поставляется без крышки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 170 mm Для глубины короба 70 mm Защитная плёнка да Исполнение Основание Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Коэффициент прочности IK08 Материал Поливинилхлорид Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании да Не содержит галогенов нет Размер 70x170mm Серия продукции Rapid 80® Симметрично да Соединитель канала нет Цвет кремовый; RAL 9001 Ширина верхних крышек 76,5 mm Ширина ответвления 170 mm Размеры
Высота 70 mm Длина 460 mm Ширина 170 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,7976 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7976 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-T70170CW / 6274761 , 0.19MB , pdfПаспорт безопасности GK-T70170CW / 6274761 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-T70170CW / 6274761 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-T70170CW / 6274761 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation duct systems , 0.11MB , pdfПомощь по выбору Overview, Rapid 80 device installation duct, plastic , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский