Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70170

Артикул, номер 6114370 | EAN 4012196451319

6114370 / GKH-T70170RW
460 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления кабельного короба GKH, поставляется без крышки.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов да
Размер 70x170
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 76,5 mm
Ширина ответвления 170 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 460 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,6884 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,6884 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKH-T70170RW 460 mm белоснежный; RAL 9010 6114370
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKH-T70170RW / 6114370 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKH-T70170RW / 6114370 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GKH-T70170RW / 6114370 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GKH-T70170RW / 6114370 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKH-T70170RW / 6114370 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.