Т-образная секция для короба LKM 60100

Артикул, номер 6249701 | EAN 4012196318254

300 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для изменения направления кабельного короба LKM, в комплекте с крышкой.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Высота канала мин. 64 mm
Высота ответвления 64 mm
Глубина канала 64 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 100
Защитная плёнка нет
Исполнение Нижняя и верхняя часть
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина ответвления 100 mm

Размеры

Высота 64 mm
Длина 300 mm
Размер a 300 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,625 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,625 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM T60100FS 300 mm цинковый 6248209
1 Штук
LKM T60100RW 300 mm белоснежный; RAL 9010 6249701
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM T60100RW / 6249701 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM T60100RW / 6249701 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM T60100RW / 6249701 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM T60100RW / 6249701 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM T60100RW / 6249701 , 0.28MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM T60100RW / 6249701
Загрузить