Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 2153839 / Т-образная секция для трубы Quick-Pipe, светло-серая
- Описание продукта
-
Описание продуктаФасонная деталь для электромонтажных труб для создания T-образных секций. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Исполнение Без резьбы Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер M16 Размер M16 С муфтой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Пластиковая труба Quick-Pipe Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер B 20,4 mm Размер B2 94,4 mm Размер L 57,4 mm Размер R 20 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2953 T M16 LGR / 2153872 , 0.18MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfREACH Декларация соответствия 2953 T M16 LGR / 2153872 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2953 T M16 LGR / 2153872 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955... , 0.78MB , pdf