Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042347 / Т-образное/крестовое соединение 110 A2

Т-образная секция Magic 110 A2

Артикул, номер 6041962 | EAN 4012195882183

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAAM 110 A2 100 mm 6041960
1 Штук
RAAM 120 A2 200 mm 6041962
1 Штук
RAAM 130 A2 300 mm 6041964
1 Штук
RAAM 140 A2 400 mm 6041966
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAAM 120 A2 / 6041962 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAAM 120 A2 / 6041962 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAAM 120 A2 / 6041962 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAAM 120 A2 / 6041962 , 0.13MB , pdf

RAAM 120 A2 / 6041962
Загрузить