Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038312 / Т-образная секция 110 FS

Т-образная секция Magic 110 FS

Артикул, номер 6042022 | EAN 4012195882411

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RTM 110 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6042010
1 Штук
RTM 120 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6042012
1 Штук
RTM 130 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6042014
1 Штук
RTM 140 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6042018
1 Штук
RTM 150 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6042020
1 Штук
RTM 160 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6042022
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RTM 160 FS / 6042022 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RTM 160 FS / 6042022 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RTM 160 FS / 6042022 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RTM 160 FS / 6042022 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RTM 160 FS / 6042022 , 0.12MB , pdf

RTM 160 FS / 6042022
Загрузить