Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042253 / Т-образное/крестовое соединение 110 FT

Т-образная секция Magic 110 FT

Артикул, номер 6041941 | EAN 4012195896074

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 150 mm
Ширина 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAAM 110 FT 100 mm 6041940
1 Штук
RAAM 115 FT 150 mm 6041941
1 Штук
RAAM 120 FT 200 mm 6041942
1 Штук
RAAM 130 FT 300 mm 6041944
1 Штук
RAAM 140 FT 400 mm 6041946
1 Штук
RAAM 150 FT 500 mm 6041948
1 Штук
RAAM 160 FT 600 mm 6041950
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAAM 115 FT / 6041941 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAAM 115 FT / 6041941 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAAM 115 FT / 6041941 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAAM 115 FT / 6041941 , 0.12MB , pdf

RAAM 115 FT / 6041941
Загрузить