Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6225238 / Т-образная секция 60 FT

Т-образная секция VS 60 FT

Артикул, номер 6213863 | EAN 4012196151516

6213863 / LT 660 VS FT
600 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная Т-образная секция для кабельных лотков лестничного типа с перекладинами VS с высотой боковой стенки 60 мм.
Другие варианты ширины по запросу.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Размеры

Высота 60 mm
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x600
Размер R 490 mm
Толщина борта 1,5 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LT 660 VS FT 600 mm 1,5 mm 6213863
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LT 660 VS FT / 6213863 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LT 660 VS FT / 6213863 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LT 660 VS FT / 6213863 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LT 660 VS FT / 6213863 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LT 660 VS FT / 6213863 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, cable ladder systems , 6.39MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

LT 660 VS FT / 6213863
Загрузить