Т-образное/крестовое соединение 110 FT

Артикул, номер 6042257 | EAN 4012197342838

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Рекомендованное количество винтов 22 St.
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цинковый
Ширина ответвления 300 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,0791 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0791 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 110 FT 100 mm цинковый 6042251
1 Штук
RAA 115 FT 150 mm цинковый 6042253
1 Штук
RAA 120 FT 200 mm цинковый 6042255
1 Штук
RAA 130 FT 300 mm цинковый 6042257
1 Штук
RAA 140 FT 400 mm цинковый 6042259
1 Штук
RAA 150 FT 500 mm цинковый 6042261
1 Штук
RAA 160 FT 600 mm цинковый 6042263
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образного/крестового соединения DD Крышка Т-образного/крестового соединения DD RAAD 300 DD 6042437
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 130 FT / 6042257 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 130 FT / 6042257 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RAA 130 FT / 6042257 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RAA 130 FT / 6042257 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 130 FT / 6042257 , 0.13MB , pdf

RAA 130 FT / 6042257
Загрузить