Т-образное/крестовое соединение 160 FS

Артикул, номер 6098804 | EAN 4012196656714

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех листовых кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 160x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 2 mm
Толщина листа 2 mm
Толщина материала пластины дна 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Размер B 300 mm
Размер R 500 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 60,542 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 60,542 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRAA 162 FS 200 mm 6098800
1 Штук
WRAA 163 FS 300 mm 6098804
1 Штук
WRAA 164 FS 400 mm 6098808
1 Штук
WRAA 165 FS 500 mm 6098812
1 Штук
WRAA 166 FS 600 mm 6098816
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRAA 163 FS / 6098804 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRAA 163 FS / 6098804 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRAA 163 FS / 6098804 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRAA 163 FS / 6098804 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRAA 163 FS / 6098804 , 0.12MB , pdf

WRAA 163 FS / 6098804
Загрузить