- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех листовых кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний да Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 160x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 2 mm Толщина листа 2 mm Толщина материала пластины дна 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 160 mm Размер B 600 mm Размер R 500 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 79,3819 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 79,3819 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WRAA 166 FS / 6098816 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС WRAA 166 FS / 6098816 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WRAA 166 FS / 6098816 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WRAA 166 FS / 6098816 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WRAA 166 FS / 6098816 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский