Т-образное/крестовое соединение 160 FT

Артикул, номер 6098843 | EAN 4012196657018

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех листовых кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 160x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 2 mm
Толщина листа 2 mm
Толщина материала пластины дна 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Размер B 600 mm
Размер R 500 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 89,8667 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 89,8667 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRAA 162 FT 200 mm 6098827
1 Штук
WRAA 163 FT 300 mm 6098831
1 Штук
WRAA 164 FT 400 mm 6098835
1 Штук
WRAA 165 FT 500 mm 6098839
1 Штук
WRAA 166 FT 600 mm 6098843
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRAA 166 FT / 6098843 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRAA 166 FT / 6098843 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRAA 166 FT / 6098843 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRAA 166 FT / 6098843 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRAA 166 FT / 6098843 , 0.12MB , pdf

WRAA 166 FT / 6098843
Загрузить