Т-образное/крестовое соединение 60 A4

Артикул, номер 6042371 | EAN 4012197338152

цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100
Рекомендованное количество винтов 18 St.
Серия продукции Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цвета нержавеющей стали
Ширина ответвления 100 mm

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,0436 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,0436 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 610 A4 100 mm цвета нержавеющей стали 6042371
1 Штук
RAA 615 A4 150 mm цвета нержавеющей стали 6042373
1 Штук
RAA 620 A4 200 mm цвета нержавеющей стали 6042375
1 Штук
RAA 630 A4 300 mm цвета нержавеющей стали 6042377
1 Штук
RAA 640 A4 400 mm цвета нержавеющей стали 6042379
1 Штук
RAA 650 A4 500 mm цвета нержавеющей стали 6042381
1 Штук
RAA 660 A4 600 mm цвета нержавеющей стали 6042383
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образного/крестового соединения A4 Крышка Т-образного/крестового соединения A4 RAAD 100 A4 6042471
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой FRSB 6x12 A4 6406142
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 610 A4 / 6042371 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 610 A4 / 6042371 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RAA 610 A4 / 6042371 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RAA 610 A4 / 6042371 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 610 A4 / 6042371 , 0.13MB , pdf

RAA 610 A4 / 6042371
Загрузить