- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Размер 60x200 Рекомендованное количество винтов 12 St. Серия продукции Серия EKS, Серия IKS, Серия MKSM, Серия MKS, Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 0,8 mm Толщина материала пластины дна 0,8 mm Цвет цинковый Ширина ответвления 200 mm Размеры
Высота 60 mm Размер B 200 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4097 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4097 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 620 FS / 6042115 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 620 FS / 6042115 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RAA 620 FS / 6042115 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 620 FS / 6042115 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 620 FS / 6042115 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка Т-образного/крестового соединения FS
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2