Т-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикул, номер 6040262 | EAN 4012196626021

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 610 FS RU 100 mm цинковый 6040252
1 Штук
RAA 615 FS RU 150 mm цинковый 6040253
1 Штук
RAA 620 FS RU 200 mm цинковый 6040254
1 Штук
RAA 630 FS RU 300 mm цинковый 6040256
1 Штук
RAA 640 FS RU 400 mm цинковый 6040258
1 Штук
RAA 650 FS RU 500 mm цинковый 6040260
1 Штук
RAA 660 FS RU 600 mm цинковый 6040262
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 660 FS RU / 6040262 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 660 FS RU / 6040262 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 660 FS RU / 6040262 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 660 FS RU / 6040262 , 0.13MB , pdf

RAA 660 FS RU / 6040262
Загрузить