- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для горизонтального соединение кабельных лотков для монтажа светильников с высотой боковой стенки 60 мм.
Неразъемная конструкция.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 60x75 Серия продукции Серия LTR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9687 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9687 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 607.5 LTR FS / 6050354 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 607.5 LTR FS / 6050354 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 607.5 LTR FS / 6050354 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 607.5 LTR FS / 6050354 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский